CR-10TP0,50-1,50/HYB/PW
-
Contacto crimpado
1680540
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1 mm, sección de conexión: 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, material contacto: CuZn
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción