Transmisión continua de datos hasta el último metro: los conectores de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet (SPE) permiten crear redes de alto rendimiento que ahorran espacio en la automatización de fábricas, procesos y edificios. Ofrecen un cableado que ahorra espacio, altas velocidades de transmisión de datos y fuente de alimentación PoDL, ideal para la industria 4.0, IIoT, equipos inteligentes y tecnología de sensores hasta el nivel de campo.
Conectores para placa de circuito impreso SPE, SPE/IP20 recta, diseño: IEC 63171-5, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 10 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, Single Pair Ethernet
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Tray
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 3, familia de artículos: MKDSN 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Conectores para placa de circuito impreso SPE, diseño: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, CAT B (ISO/IEC 63171), material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por soldadura THR, salida de cables: recta, Single Pair Ethernet
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M8-SPE / IP67, a Hembra recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m
Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: SPTAF 1/..-IL, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: Tray
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-polos, PVC, negro, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M8-SPE / IP67, a Hembra recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), Hembra recta M8-SPE / IP67, a Hembra recta M8-SPE / IP67, longitud de cable: 2 m
Cable de red, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polos, PUR sin halógenos, verde, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra recta M12-SPE / IP67, longitud de cable: 1 m
42
Single Pair Ethernet tiene una nueva cara
Phoenix Contact impulsa el estándar SPE universal. Por fin se acabaron la incertidumbre y las normas contrapuestas: ya sea IP20, M8, M12 o M12 Hybrid – con la cara enchufable SPE estandarizada según IEC 63171-7 ED2 (en curso), pronto podrá beneficiarse de todas las ventajas de la conexión Single Pair Ethernet para sus equipos. Prepárese para la próxima generación de tecnología de conexión industrial: a partir de la primavera de 2027, suministraremos conectores SPE en IP20 y M12 con una nueva cara enchufable estandarizada – interoperables, compatibles con todos los fabricantes y preparados para el futuro. Infórmese sobre las posibilidades para sus aplicaciones.
Le ofrecemos los conectores SPE adecuados para su aplicación. Aproveche la diversidad de nuestra tecnología de conexión para su aplicación de la Industria 4.0. SPE hace referencia a la transmisión paralela y de alto rendimiento de datos y potencia por Ethernet a través de un par de hilos del sensor hasta la nube – con el apoyo de Power over Data Line (PoDL), Time Sensitive Networking (TSN) y OPC Unified Architecture (OPC UA).
Para puertos únicos, así como para IP20, M8, M12 y M12 Hybrid
Cableado
Plug and Play
Clase de protección
IP20, IP67
Para equipos compactos con una elevada transmisión de potencia
Los conectores híbridos M12 para SPE son especialmente adecuados para aplicaciones de actuadores, permiten tensiones más altas, secciones más grandes y con dimensiones estrechas. Verena Neuhaus, especialista de producto, explica estas y otras ventajas en una entrevista.
Single Pair Ethernet (SPE) es una de las megatendencias de la transmisión de datos industrial. SPE no define conscientemente nuevas velocidades y distancias de transmisión, sino que constituye el marco normativo para un cableado reducido adecuado a la aplicación.
Tim Kindermann, especialista en Single Pair Ethernet en Phoenix Contact
Más información relacionada con Single Pair Ethernet
Interconexión inteligente de sensores mediante Single Pair Ethernet
Comunicación continua de los equipos desde el sensor hasta la nube. Para garantizar una comunicación moderna con un esfuerzo de cableado reducido, Single Pair Ethernet se centra en la interconexión inteligente de sensores. En el podcast, Verena Neuhaus, especialista en productos, explica las ventajas y oportunidades únicas del SPE en relación con un futuro electrificado y sostenible. Escúchelo.