SACC-M12FSB-2SC SH PB
-
Conector para datos
1539211
Conector para datos, 2-polos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: B, Conexión por resorte, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
| Indicaciones de montaje | Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Número de polos | 2 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | B |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 4 mm ... 8 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 20 |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 10 mm |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,8 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
| 3 Nm (Tuerca de apriete) | |
| Resistencia de contacto | ≤ 8 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 60 V DC |
| 48 V AC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | recto |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | B |
| Longitud pelado de conductores individuales | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1539211 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF2CFC |
| GTIN | 4046356084222 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 46,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
Productos compatibles
-
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD 08 SAC - Destornillador dinamométrico 1212597
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg