The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores con y sin aislamiento en diferentes versiones

Conectores crimpados

Los conectores crimpados garantizan la alta calidad de las uniones eléctricas durante mucho tiempo. Nuestra amplia gama de productos comprende diferentes conectores con y sin aislamiento que cumplen con los requisitos de la industria y de los profesionales.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos para todos los ámbitos de aplicación
  • Conectores de alta calidad y conformes a las normas
  • Conexiones crimpadas óptimas en combinación con nuestras herramientas y máquinas automáticas
Tres terminales de cable circular uno al lado del otro
Terminales de horquilla aislados y sin aislar colocados en fila
Terminales de cable macho aislados colocados uno al lado del otro
Varios conectores planos aislados
Extremos del conector totalmente aislados colocados uno al lado del otro
Tres terminales de cable circular uno al lado del otro

Los terminales de cable circular permiten la conexión a prueba de extracción entre el conductor y la conexión atornillada y ofrecen una amplia gama de aplicaciones (p. ej., bloques de bornas de conexión).

  • Según DIN 46234 (terminales de cable sin aislar)
  • Disponibles en varias versiones (aislados, sin aislar, con zona de crimpado adicional)
  • Conexión por espárrago de M2,5 a M16
  • Secciones de cable de 0,5 a 240 mm²

Terminales de horquilla aislados y sin aislar colocados en fila

Los terminales de horquilla permiten la conexión entre el conductor y la conexión roscada y ofrecen una amplia gama de aplicaciones (p. ej., bloques de bornas de conexión).

  • Según DIN 46234 (terminales de horquilla sin aislar)
  • Disponibles en varias versiones (aislados, sin aislar)
  • Conexión por espárrago de M3 a M8
  • Secciones de cable de 0,5 a 6 mm²

Terminales de cable macho aislados colocados uno al lado del otro

Los terminales de cable macho se utilizan para conectar varios espacios de sujeción.

  • Disponibles en varias versiones aisladas (plana, plana con gancho, redonda, redonda con zona de crimpado adicional)
  • Secciones de cable de 0,5 a 6 mm²

Varios conectores planos aislados

Los conectores planos se utilizan para la conexión desmontable de componentes eléctricos.

  • Según DIN 46247 (manguitos de enchufe plano sin aislar) y DIN 46248 (conectores planos sin aislar)
  • Disponibles en varias versiones (manguitos de enchufe plano y conectores planos aislados o sin aislar, distribuidores planos aislados, manguitos de enchufe planos totalmente aislados)
  • Secciones de cable de 0,5 a 6 mm²

Extremos del conector totalmente aislados colocados uno al lado del otro

Los extremos del conector completamente aislados ofrecen la posibilidad de conectar permanentemente dos conductores pelados.

  • Secciones de cable de 0,5 a 6 mm²

Varios conectores crimpados aislados y sin aislar dispuestos en ocho filas

Conectores crimpados Para conexiones seguras

Las conexiones crimpadas se utilizan en todos los ámbitos de la industria y el comercio. Garantizan conexiones eléctricas duraderas y de alta calidad. Están disponibles muchas variantes y diseños.

Un operario sujeta la tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 16S y un conductor crimpado delante de un armario de control

Procesamiento profesional Con herramienta manual y herramienta automática

Para el procesamiento de punteras, terminales de cable, conectores industriales y un amplio abanico de otros contactos y conectores, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de herramientas manuales y máquinas automáticas.

Nuestras herramientas manuales se caracterizan por su ergonomía y alta calidad, que son sinónimo de uso con poca fatiga y alta durabilidad. Equipadas con un cierre a presión integrado, nuestras herramientas garantizan un procesamiento de punteras y conectores estable y de alta calidad a largo plazo.

Máquina de crimpado CF 500 con varios conductores y conectores crimpados

Con nuestras herramientas automáticas , no solo procesará distintos tipos de contactos de forma rápida y segura, sino que también ahorrará tiempo y costes en la confección de conductores.

Crimpe distintos tipos de contactos, como terminales de cable, conectores planos o punteras, en muy poco tiempo con nuestra máquina de crimpado universal CF 500.

Gracias a las distintas articulaciones intercambiables y al asa de transporte, no solo es flexible y rápida, sino también móvil. El proceso de crimpado se inicia fácilmente mediante un interruptor de pedal. De este modo, las dos manos le quedan libres para equipar los conductores con los correspondientes contactos.