QPD P 5X2,5 9-16 BKBK - Conector
1419422

Conector, tipo de conexión: Conexión IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, negro, con tuerca QUICKON, diámetro exterior del cable: 9 mm ... 16 mm, identificación de la conexión: 1, 2, 3, 4, 5

Detalles de producto








Productos compatibles