QPD P 4X2,5 6-10 GY
-
Conector
1582372
Conector, product family: QPD, tipo de conexión: Conexión IDC, número de polos: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, diámetro exterior del cable: 6 mm ... 10 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Conector enchufable para instalación |
Familia de productos | QPD |
Construcción | QPD 4x2,5 |
Número de polos | 4 |
Cara de enchufe | 4 |
Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
Número de conexiones | 4 |
Número de conexiones por polo | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 8 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Corriente asignada | 20 A |
Resistencia de contacto | < 3 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V |
Tensión nominal UN | 690 V |
Corriente nominal IN | 20 A |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión IDC |
Ciclos de conexión para cables de igual sección | máx. 10 |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión Flexible | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión rígido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conexión AWG | 16 ... 14 |
Par de apriete Tuerca de unión | 10 Nm |
Ancho entre caras Tuerca de unión | 22 mm |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 29,6 mm |
Altura | 29,6 mm |
Longitud | 76 mm |
Diámetro | 29,6 mm |
Material Carcasa | PA |
Material Contacto | CuZn |
Material Superficie contactos | estañado |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Construcción del conductor según VDE 0295 / diámetro mínimo de hilos | VDE 0295 clase 1 hasta 6 / mín. 0,15 mm |
Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 10 mm |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 2 mm ... 3,8 mm |
Identificación de polos | 1, 2, 3, 4 |
Material Aislamiento de conductor | PVC / PE |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | máx. 50 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
Resistencia a los golpes | IK07 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura para conexión de cables | -5 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Código de artículo | 1582372 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF6BBB |
Página del catálogo | Página 104 (PC-2011) |
GTIN | 4046356463539 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 47,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 39,3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121402 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg