The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

QP 1,5/ 1-M - Conector
3051043

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión rápida, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,25 mm2- 1,5 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con la conocida conexión por giro IDC el conductor se conecta sin necesidad de pelarlo ahorrando tiempo
Con los conectores COMBI QT autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
El conector de conexión rápida QP 1,5/... está diseñado para la conexión de conductores rígidos y flexibles