VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8I6
-
Conector enchufable RJ45
1608113
Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT6, material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, salida de cables: recta, color: plata, Ethernet
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
Construcción | RJ45 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de polos | 8 |
Cara de enchufe | RJ45 |
Número de salidas de cable | 1 |
Ejecución | RJ45 |
Apantallado | sí |
Salida de cables | recta |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 72 V (DC) |
Corriente asignada | 1 A |
Tensión nominal UN | 48 V |
Corriente nominal IN | 1 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | CAT6 |
Velocidad de transmisión | 1 GBit/s |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión rápida IDC |
Sección de conexión AWG | 24 (rígido) |
26 ... 25 (flexible) | |
Sección de conexión | 0,2 mm² (rígido) |
0,14 mm² ... 0,18 mm² (flexible) |
Anchura | 22 mm |
Altura | 30 mm |
Longitud | 57,7 mm |
Color | plata |
Material | Metal |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material superficie de la carcasa | niquelada |
Material Empaquetadura para cables | TPE |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | PC |
Material anillo tórico | NBR |
Diámetro exterior del cable | 5 mm ... 8 mm |
Sección de línea | 0,14 mm² |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 200 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Normas/disposiciones | IEC PAS 61076-3-117 |
Código de artículo | 1608113 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNOAB |
Página del catálogo | Página 286 (PC-2011) |
GTIN | 4046356159951 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 70 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440290 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
SCIP | f2894bc8-f16f-46ba-b1ed-5bbd879c03df |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg