CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - Conector enchufable RJ45
1406341

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, sección de conexión: AWG 26- 24, salida de cables: acodado, Alta resistencia a la vibración; apantallado 360º; diseño de una pieza; confección sin herramientas especiales, VARAN

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje