ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 GY NZ:405750 - Conector para placa de circuito impreso
1895706

Conector directo para placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris, corriente nominal: 10 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 6, número de filas: 1, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: ZEC 1,5/..-ST, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Técnica de conexión enchufable directa, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: ZEC, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso