FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF GY AU - Conector para placa de circuito impreso
1746615

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: gris, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Au, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: FMC 1,5/..-ST-RF, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: Gatillo de bloqueo, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado