The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1542664

Conect. enchuf. para apar. pared delant., 6-polos, Conector macho, recto, M8, A-codificación, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,14 mm2, Conductor de PVC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Esquemas de polos usuales y codificaciones para la transmisión de señales con construcción Design-in uniforme