NC-0000000KSFZX
-
Carcasa para conector circular
1240193
Carcasa para conector circular, serie: NC, Recto con caperuza de plástico, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 10,5 mm, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)