BPC 400 FT B 95-120 OG - Conector
1571339

Conector, color: naranja, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 95 mm2, sección máx. de conductor: 120 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 350 A, Tipo de conexión: Conexión roscada

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Diseño patentado, con 3 fusibles y un giro
Bloqueo de conexión
Capacidad de giro libre de 360° y cableado flexible
El mecanismo de seguridad de servicio está instalado
Protegido contra contactos accidentales
Protección contra asignación incorrecta y cortocircuitos