TU-17P1NC24100
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1613276
M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: TU, recto, apantallado: sí, Bloqueo de bayoneta, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta plana, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición