The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

ST-6ES1N8AH100S - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1613587

Conect. enchuf. para apar. pared poster., recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura