SACCBP-FS-8CON-M16/3,0-PUR SCOX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1238792
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Hembra de conexión, recto, M12-SPEEDCON, A-codificación, a extremo de cable libre, Conexión de cable, longitud de cable: 3 m, 0,25 mm2, PUR sin halógenos negro, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados. Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso. |
Indicación de pedido: | La contratuerca está incluida en el volumen de suministro |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Tipo de producto | Conectores circulares (lado del equipo) |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Tipo de rosca | M12 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta | FKM |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Au |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V |
Corriente nominal IN | 2 A |
Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión de cable |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Sección de conductor | 0,25 mm² |
Par de apriete | 3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 100 |
Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M12 |
Tipo de bloqueo cabecera | SPEEDCON |
Codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción cabecera | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 3 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 8x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,20 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 8 conductores alrededor de relleno como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | ≥ 2000,00 V AC (durante 60 s) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥1000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
según UL 758/1581 (horizontal) | |
según UL 758/1581 FT2 | |
según DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente al agua del mar | |
con poco desgaste | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 (En estado enchufado) |
IP65 (En estado enchufado) | |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -25 °C ... 85 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Denominación de norma | Conectores circulares M12 |
Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1238792 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de producto | ABQDGG |
GTIN | 4063151388072 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 183 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 180,454 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001262 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con cables en distintas longitudes estándar para un uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de línea específicas del cliente
Sellados en el lado del cable para una obturación óptima
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg