RC-63P1N124Z00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1614999

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6+3, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Anillo tórico radial, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N

Detalles de producto






Productos compatibles