RC-12S1NA24300 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1599357

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Anillo tórico radial, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles