RC-07P1NC24100
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1594508
M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión por soldadura, Junta plana, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición