ST-5ES1N8AW500S - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1619214

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: ST

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Montaje flexible gracias a los insertos de contacto encajables