RC-07P1N122300 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1594282

M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Junta plana, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles