HC-28P1N12WA00 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1590418

Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 28, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico radial, apantallado: sí, número de polos: 28, tipo de conexión: Conexión por soldadura, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto