HC-26P1N122300
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1590276
Conect. enchuf. para apar. pared delant., recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de conexión del contacto: Macho, Junta plana, apantallado: sí, número de polos: 26, tipo de conexión: Conexión por soldadura, serie: HC, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición