cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
Clavija de interrupción de pruebas, contactado tras la separación de señal, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2- 2,5 mm2, color: rojo
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 10 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||