RC-06P1N8A6000X
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1240369
M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Junta axial, Espesor de pared mín.: 0,8 mm, Espesor de pared máx.: 6,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)