ME MAX 40 U-U1 KMGY S747
-
Caja para electrónica
2202180
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 40,2 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5