ECS-B-122X109-S-UV1-V US61
-
Caja para electrónica
1145098
Carcasa ventilada de la familia ECS, bloqueo por tornillo. Índice de protección IP66/IP67/IP68/IP69 en caso de combinación con la placa frontal correspondiente. Color: negro (9005), anchura: 164 mm, altura: 116 mm, profundidad: 64 mm
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Índice de protección | La especificación de la protección IP es válida para la combinación de artículos ECS-B-... junto con una placa frontal ECS-P...-B sin procesar. |
Índice de protección | Cuando se emplean placas frontales con tecnología de conexión, la clase de protección IP de la tecnología de conexión determina la clase de protección de la solución completa. |
Recomendación: | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Tipo de producto | Carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para exteriores |
Serie de carcasas | ECS |
Familia de productos | ECS..122X..S.. |
Compartimento de baterías | no |
Ventilación | membrana de compensación de presión integrada |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Material Carcasa | PC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Aceleración | 15g (61,6 Hz ... 2000 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 50g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Ensayo de niebla salina | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Duración del ensayo | 96 h |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Especificación del ensayo | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Resultado Grado de protección Código IP | IP66/IP67 (1 m/30 min)/IP68 (2 m/24 h)/IP69/IP69K |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP69 |
Código NEMA máximo alcanzable | 6 |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 100 °C |
Número de alojamientos de placa de circuito impreso | 1 |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,57 mm ... 2,36 mm |
Tipo de montaje | Montaje en pared o en panel frontal. Montaje en barra con accesorios. |
Código de artículo | 1145098 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | ACFDAB |
GTIN | 4063151134952 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 197,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185,97 g |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - Placa frontal 2230009
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - Placa frontal 2230010
-
ECS-P-122X169-S-UV1-CG - Placa frontal 2230011
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1M1FM12 - Placa frontal 1091841
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2RJ45 - Placa frontal 1143740
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1RJ45 - Placa frontal 1143761
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VSDSUB25 - Placa frontal 1143766
-
ECS-P-122X169-S-UV1-1PRC5 - Placa frontal 1143768
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PV - Placa frontal 1143769
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC4AML2/6 - Placa frontal 1143770
-
ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5 - Placa frontal 1143771
-
ECS-P-122X169-S-UV1-VC3AML4/8 - Placa frontal 1143773
-
SF-TXH 20X100 - Destornillador 1200151
-
PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH - Conector para placa de circuito impreso 1709460
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Brida 3240820
-
HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Fibra óptica 1082300
-
HS LCA-RGB-10X5-L - Luz de señalización 1082299
-
HS LC-F-T6X3-150 - Fibra óptica 1082301
-
SEALING PLUG 9X16 RD - Tapón de cierre 1400259
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
ECS-BL - Abrazadera de seguridad 2230012
-
ECS-PM - Soporte de montaje 2230013
Sus ventajas
El diseño de la carcasas permite el montaje de diferentes grosores de placa de circuito impreso para una elevada versatilidad de aplicación
Membrana para la compensación de presión integrada para presiones ambientales oscilantes
Accesorios opcionales para el montaje mural y en poste
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso probada
Protección contra manipulación integrada
Protección eficaz de la electrónica frente a influencias ambientales térmicas y mecánicas
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg