SACB 8Q-4P L GY PUR/
-
Caja distribuidora
1503247
Caja distribuidora, tipo de conexión: QUICKON, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 4, ocupación de los puestos enchufables: simple, PNP; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 0,5 m ... 50 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 8 |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación por módulo |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación por módulo LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | QUICKON |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 22 mm |
Material Carcasa | PA 6.6 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Aislamiento de los conductores | PVC / PE |
Longitud del cable | Libre entrada (0,5 ... 50 m) |
PUR/PVC negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 11 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 42x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 8x 0,34 mm² (conductor de señales) |
3x 0,75 mm² (Cable de energía) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
Diámetro exterior del cable | 8,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta |
Grosor de pared envoltura interior | ≥ 0,15 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,38 mm |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 53 Ω/km (conductor de señales) |
≤ 26 Ω/km (Cable de energía) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V AC |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 64 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 85 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265 |
Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | sin silicona |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (Para conexión de cables. Deben considerarse igualmente las indicaciones del fabricante de cables.) |
Código de artículo | 1503247 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF3DBA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg