SACB-4/4-10,0PUR
-
Caja distribuidora
1680953
Caja distribuidora, tipo de conexión: Conector hembra M12 Plástico, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 4, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión fija 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 10 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Número de polos | 4 |
Número de puestos enchufables | 4 |
Codificación | A |
LED | no |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 135 V |
Tensión nominal UN | 120 V |
Corriente asignada total | 12 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
Par de apriete Puesto enchufable Cable de sensores/actuadores | 0,4 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Indicación de estado disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 54 mm |
Altura | 19 mm |
Longitud | 82 mm |
Material Manguito roscado | PA |
Material Carcasa | PA |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta Junta tórica | NBR |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA |
Longitud del cable | 10 m |
PUR/PVC negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 77,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 7 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 42x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
3x 0,75 mm² (Cable de energía) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
Diámetro exterior del cable | 6,90 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris |
Grosor de pared envoltura interior | ≥ 0,15 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,38 mm |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 69 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 69 mm, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265 |
Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | sin silicona |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
80 °C (según UL) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
Código de artículo | 1680953 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF3CBA |
GTIN | 4017918171155 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 822 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 822 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las robustas carcasas y a los elevados grados de protección
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg