SACB- 8/3-L-C-M8 GG
-
Caja distribuidora de carcasa de base
1516276
Caja distribuidora de carcasa de base, aplicación: Estándar, tipo de conexión: Hembra M8 Metal, número de puestos enchufables: 8, número de polos: 3, codificación: A, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: sí, PNP; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Tipo de producto | Carcasa de base caja distribuidor con puestos enchufables M8 a M12 |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 3 |
Número de puestos enchufables | 8 |
Codificación | A |
LED | sí |
Diagnóstico local | |
Función vigilada | Tensión de alimentación |
Representación óptica | LED verde |
Tensión de servicio máxima Umáx. | 30 V DC |
Diagnóstico local | Tensión de alimentación LED verde |
Indicación de estado de E/S LED amarillo | |
Tensión nominal UN | 24 V DC |
Corriente asignada total | 8 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 2 A |
Indicación de estado disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 30 mm |
Altura | 20 mm |
Longitud | 176 mm |
Material Manguito roscado | Aleación de Cu |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta Junta tórica | NBR |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PA |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA 6.6 V0 |
Material superficie del contacto, lado cable principal | dorado |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Código de artículo | 1516276 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF3BCD |
GTIN | 4017918967208 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 153,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 141,18 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Marcador para bornes 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Marcador para bornes 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Marcador para bornes 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Marcador para bornes 0829682
-
TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Herramienta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Herramienta 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Destornillador 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Herramienta 1212486
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212592
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg