Caja de empalme, panel frontal equipado con 6 LC-Duplex, sin pigtails ni soporte de empalme. Caja (2 piezas) para la fijación sobre carril DIN, bastidor integrado para el alojamiento de excesos de longitud de fibra (protección), posibilidad de entrada de cable mediante prensaestopas M20x1,5 arriba/abajo (prensaestopas suministrable opcionalmente). Preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera, preparada para conexión equipotencial
Volumen de suministro: caja para carril DIN vacía (2 piezas), placa frontal con rotulación de puerto y bandeja de empalme integrada (montada), panel frontal equipado con 6 LC-Duplex
FOC-PP-SB-LC:6
-
Caja de empalme
1411901
Caja de empalme para carril DIN, sin pigtails, para 6 LC-Duplex
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicación de pedido: | Caja de empalme para carril DIN, incluidos pigtails, peine de empalme, completamente premontada y lista para empalmar, disponible con el código de artículo 1420318 |
Observación referente al funcionamiento | Se deben montar adicionalmente pigtails y soportes de empalme, no se incluyen prensaestopas |
Tipo de producto | Caja distribuidor red |
Tipo de carcasa | Adaptador para carril DIN |
Construcción | Módulo para montaje sobre carril |
Tipo de sensor | Ethernet |
Cara de enchufe | Conector LC |
Número de salidas de cable | 2 |
Cantidad de los puestos de módulo | 6 |
Número de puestos enchufables | 12 |
Tapa de protección | sí |
Salida de cables | arriba y abajo |
Atenuación | >= 0,3 dB |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | LC dúplex |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 52 mm |
Altura | 150 mm |
Profundidad | 110 mm |
Carcasa | |
Anchura de la carcasa | 52 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de puntera | 1,25 mm |
Color | gris luminoso RAL 7035 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Chapa de acero |
Material superficie de la carcasa | Recubrimiento de polvo, gris |
Tipo de cable | Fibra de vidrio |
Tipo de cable | para todos los tipos de cable usuales |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia a las llamas | sí |
Cable de fibra óptica | |
Número de fibras | 12 |
Fibra | GOF |
Tipo de fibra | Fibra de vidrio multimodo, 50/125 µm |
Medio de transmisión | Fibra óptica |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 500 |
Atenuación | >= 0,3 dB |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (IEC 61300-2-22) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 55 °C |
Resistencia a las llamas | sí |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 1411901 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | ABNGAB |
Página del catálogo | Página 385 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356944953 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 898,7 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 757,7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
País de origen | DE |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Cable Patch para fibra óptica 1405690
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica 1407032
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica 1405688
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica 1407000
-
EMLP (EX15)R - Etiqueta 0802686
-
EML (15X9)R - Etiqueta 0815677
-
EML (15X9)R YE - Etiqueta 0816045
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg