VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M - Cable
2900122

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (14-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 14-polos, 90 °-salida); longitud de cable: 0,5 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

14 y 16 polos
Conector según IEC 60603-13
Conexión 1:1
Extremo abierto de un lado