RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U
-
Cable principal
1684056
Cable principal, aplicación: Caja de sensores/actuadores, número de polos: 19, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión enchufable M23, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del cuarto trimestre de 2025 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición
Detalles de producto
Observación referente al funcionamiento | El cable principal está previsto para utilizarse en cajas de actuadores/sensores con una conexión enchufable M23. |
Tipo de producto | Cable principal confeccionado |
Aplicación | Caja de sensores/actuadores |
Número de polos | 19 |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC |
Tipo de conexión | Conexión fija |
Indicación de estado disponible | no |
Material Carcasa | PUR |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA |
Material superficie del contacto, lado cable principal | dorado |
Conexión 1 | |
Construcción cabecera | Hembra de conexión |
Salida de cables cabecera | recto |
Tipo de rosca cabecera | M23 |
Longitud del cable | 5 m |
PUR/PVC negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 19 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 20 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 56x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 17 |
Sección de línea | 16x 0,5 mm² (conductor de señales) |
3x 1 mm² (Cable de energía) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
2,1 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
Diámetro exterior del cable | 10,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul, blanco/verde, marrón/verde, blanco/amarillo, amarillo/marrón, blanco/gris, gris/marrón |
Grosor de pared envoltura interior | ≥ 0,15 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 79 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 105 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Resistencia a las llamas | según DIN EN 50265 |
Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | sin silicona |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 125 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1684056 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | ABRDCA |
Página del catálogo | Página 128 (PC-2009) |
GTIN | 4017918172060 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.012 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 987,935 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d29b892a-65fa-451d-beed-d0d0622f2839 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg