SAC-8P-P12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
-
Cable para sensores/actuadores
1649244
Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12 Push-pull, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,6 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 8 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | sí |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 2 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 Push-pull |
Número de polos | 8 |
Sistema de bloqueo | Push-pull |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 8 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 0,6 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 8 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 8x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,20 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 8 conductores alrededor de relleno como alma |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | ≥ 2000,00 V AC (durante 60 s) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥1000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según IEC 60754-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
según UL 758/1581 (horizontal) | |
según UL 758/1581 FT2 | |
según DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | según IEC 60811-404 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente al agua del mar | |
con poco desgaste | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (macho / hembra) |
-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Denominación de norma | M12-Push-Pull |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-010 |
Código de artículo | 1649244 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CFA |
GTIN | 4067923181861 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorro de tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido Push-Pull
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg