The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

SAC-8P- 2,0-28X/M12FS SH OD - Cable para sensores/actuadores
1407282

Cable para sensores/actuadores, 8-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 2 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Sumamente robusto: resistente al aceite, a las radiaciones UV y al ozono, soporta temperaturas entre los -40 °C ... y los +105 °C
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética