SAC-5P-M12MS/3,0-115 SO V2A
-
Cable para sensores/actuadores
1511035
Cable para sensores/actuadores, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Resistencia máx. del conductor | 58 Ω/km |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 3 m |
PUR negro 5.º conductor gris [115] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR negro 5.º conductor gris [115] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | PP |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
Cableado total | 5 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 25 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 50 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
según UL 758/1581 FT2 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
resistente al agua del mar | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1511035 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4017918903107 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 125,66 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 125,66 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg