SAC-5P-M12MS/1,5-810/M12FS-3L
-
Cable para sensores/actuadores
1416221
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, resistente a salpicaduras de soldadura, naranja RAL 2003, Conector recta M12, codificación: A, con 3 LEDs, a Hembra recta M12, codificación: A, con 3 LEDs, longitud de cable: 1,5 m, para robótica y cadenas de arrastre
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Robótica y cadenas de arrastre |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | 3 LEDs |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 1,5 m |
PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las perlas de soldadura, naranja [810] | |
Esquema de dimensiones |
|
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, altamente flexible, resistente a las perlas de soldadura, naranja [810] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 6,90 mm ±0,1 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | aprox. 57 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 3000 V (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 35 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 69 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s², Temperatura ambiente: ≤ 60 °C |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL FT-2 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
Características especiales | Envoltura resistente a perlas de soldadura, reciclable, mate, poco adherente, resistente a la abrasión, resistente a la inflamación y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
≤ 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1416221 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4055626066547 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 103 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 103 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de seguridad 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Fiable en la construcción de carrocerías gracias al cable resistente a chispas de soldadura
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg