SAC-5P-M12MS/ 0,13-186/M12FS
-
Cable para sensores/actuadores
1437229
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,13 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 0,13 m |
PUR POWER 0,75 mm² negro [186] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 67 kg/km |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR POWER 0,75 mm² negro [186] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 5x 0,75 mm² (Cable de energía) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,30 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | máx. 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 63 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 63 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1437229 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4046356458825 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 32,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg