SAC-5P-M12FS/1,5-PUR/DTFS 6P
-
Cable para sensores/actuadores
1309310
Cable para sensores/actuadores, 6-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Hembra recta M12, codificación: A, Circuito: sin conectar, a Hembra recta DEUTSCH DT06-6S Bloqueo de clip, longitud de cable: 1,5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Hidráulica móvil |
Número de polos | 6 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
Material junta | Silicona |
Material cuerpo de agarre | TPU |
Material contacto | Aleación de Cu |
Material superficie del contacto | niquelado |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material conexión por tornillo | no disponible |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Corriente nominal IN | 8 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 6 |
Tipo de codificación | A |
Circuito de protección | sin conectar |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta DEUTSCH DT06-6S Bloqueo de clip |
Número de polos | 6 |
Sistema de bloqueo | Bloqueo de clip |
Longitud del cable | 1,5 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 68 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 6 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 6x 0,75 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,69 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris, rosa |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,38 mm |
Cableado total | 6 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 65 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 48 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 (horizontal) |
según UL 758/1581 FT2 | |
según DIN EN 60332-2-2 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
según UL 758, 168 h a 60 °C | |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | flexible |
apto para cadenas portacables | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -20 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
Código de artículo | 1309310 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1DWA |
GTIN | 4063151634438 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 135,08 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 86c279fe-0b6c-44d5-a6e9-23120e04405a |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg