SAC-5P-FR-3L SCO/.../...
-
Cable para sensores/actuadores
1542428
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, con 3 LEDs, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | 3 LEDs |
Indicación de estado disponible | sí |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M12 SPEEDCON |
Número de polos | 5 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Peso del cable | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
PUR sin halógenos negro PUR | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm 0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,55 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,50 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 16 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 46 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
resistente al agua del mar | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
PUR sin halógenos, gris 280 | |
Diámetro exterior del cable | 4,60 mm |
PUR negro 5.º conductor gris [115] | |
Peso del cable | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR negro 5.º conductor gris [115] |
PUR negro 5.º conductor gris 115 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | PP |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
Cableado total | 5 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 25 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 50 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
según UL 758/1581 FT2 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
resistente al agua del mar | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] | |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja 150 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 24x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
1x 0,5 mm² (Conexión PE) | |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Cableado total | 5 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 57,5 Ω/km (con una sección de conductor de 0,34 mm²) |
≤ 39 Ω/km (con una sección de conductor de 0,5 mm²) | |
Tensión nominal Cable | 250 V (AC) |
Tensión de prueba | 2000 V (50 Hx, 5 minutos) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 30 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Ausencia de halógenos | el cable no contiene halógenos |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0472 p.804, tipo de ensayo B |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente a los rayos UV | |
resistente contra salpicaduras de soldadura | |
Características especiales | sin silicona |
reticulado por irradiación | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, de color naranja [180] | |
Peso del cable | 36 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, de color naranja [180] |
PUR sin halógenos, de color naranja 180 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 28x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 20 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
1x 0,5 mm² (Conexión PE) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
1,46 mm ±0,02 mm (Conexión PE) | |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (conductor de señales) |
≥ 0,21 mm (Conexión PE) | |
aprox. 0,65 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km (conductor de señales) |
≤ 39 Ω/km (Conexión PE) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (Cable) |
PUR sin halógenos, amarillo [240] | |
Peso del cable | 35 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, amarillo [240] |
PUR sin halógenos, amarillo 240 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,70 mm |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Paso de cableado total | 55 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 25 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 50 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
según UL 758/1581 FT2 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente al agua del mar | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
PUR sin halógenos, gris 280 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 28x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 20 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm (conductor de señales) |
1,65 mm (Conductor de protección) | |
Diámetro exterior del cable | 5,2 mm |
5,20 mm | |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | Seda de vidrio |
Material Aislamiento de conductor | TPE |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | 0,39 mm (conductor de señales) |
0,37 mm (Conductor de protección) | |
0,65 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC negro [PVC] | |
Peso del cable | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
PVC negro PVC | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 25 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 50 mm |
Resistencia a las llamas | UL VW-1 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris [500] | |
Peso del cable | 51 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,00 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 25 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 50 mm |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC negro 5. Conductor gris [515] | |
Peso del cable | 52 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro 5. Conductor gris [515] |
PVC negro 5. Conductor gris 515 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | Hilo de PP |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Paso de cableado total | 60 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
Resistencia a las llamas | Según UL 758/1581 (Cable Flame) |
según UL 758/1581 FT1 | |
según DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 60 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris 5. Conductor gris [520] | |
Peso del cable | 54 kg/km |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris 5. Conductor gris [520] |
PVC gris 5. Conductor gris 520 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | PVC |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Paso de cableado total | 55 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC amarillo [540] | |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC amarillo [540] |
PVC amarillo 540 | |
Construcción del conductor cable de señales | 43x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,45 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | PVC |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Paso de cableado total | 70 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (AC) |
Tensión de prueba | 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 29,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
según UL 758/1581 FT1 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC amarillo 105 °C [542] | |
Peso del cable | 50 kg/km |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC amarillo 105 °C [542] |
PVC amarillo 105 °C 542 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,38 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2517 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR altamente flexible gris [800] | |
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
Peso del cable | 38 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR altamente flexible gris [800] |
PUR altamente flexible gris 800 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,10 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Relleno | PE |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | negro, marrón, azul, blanco, gris |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Resistencia máx. del conductor | aprox. 53 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 39 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3,3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² | |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m, Ciclos de torsión: 1000000 |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
sin silicona | |
Características especiales | Envoltura de cable resistente a chispas de soldadura, reciclable, mate, sin adhesión, resistente a la abrasión, retardadora de llama y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1542428 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueras de protección 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Manguera de protección 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Manguera de protección 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Tornillo de cierre 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clip de seguridad 1558991
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Alicates de corte diagonal 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Pelacables 1212757
-
WIREFOX SAC - Pelacables 1212623
-
WIREFOX 10 - Pelacables 1212150
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Herramienta 1208432
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Soluciones flexibles - materiales configurables con tipos y longitudes de cable variables
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg