SAC-5P-10,0-350/M12FS
-
Cable para sensores/actuadores
1577448
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 5 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 60 V |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 10 m |
Número de polos | 5 |
Apantallado | no |
Construcción del conductor cable de señales | 24x 0,20 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 0,75 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,8 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,7 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, amarillo/verde |
Grosor de pared Aislamiento | 0,10 mm (Aislamiento de conductor) |
0,53 mm (Envoltura interior) | |
0,40 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
Paso de cableado total | 83 mm |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 240 V |
Tensión de prueba | 200 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 81 mm |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1577448 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Clave de producto | AF1CDA |
GTIN | 4046356456852 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 728,42 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 728,42 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg