SAC-4P-M12MS/5,0-PUR/M12FS NLY
-
Cable para sensores/actuadores
1381142
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Envoltura exterior, material | PUR |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Resistencia máx. del conductor | 58 Ω/km |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Ciclos de flexión máx. | 4000000 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 5 m |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 42 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1381142 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CCA |
GTIN | 4063151764777 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg