SAC-4P-M12MR/3,0-500 FB
-
Cable para sensores/actuadores
1420963
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector acodado M12, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m, con moleteado de acero inoxidable
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Industria alimentaria |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Material cuerpo de agarre | PP |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PP |
Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Longitud del cable | 3 m |
PVC gris [500] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
M12 | |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1420963 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CCA |
GTIN | 4055626249933 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 128,49 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 119,45 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (n.º CAS: No aplicable) |
SCIP | a44b44f0-9836-414f-bc12-79d7383d8c8e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg