SAC-4P-10,0-100/M 8FR BK ONB
-
Cable para sensores/actuadores
1562408
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Hembra acodado M8, codificación: A, longitud de cable: 10 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M8 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 10 m |
PUR/PVC gris [100] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 32 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC gris [100] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 0,25 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,32 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,38 mm (Envoltura exterior) | |
aprox. 3,80 mm ±0,1 mm (Envoltura interior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 47 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 47 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1562408 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
Clave de producto | AF1BCA |
GTIN | 4046356293501 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 346,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 319,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg