SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - Cable para sensores/actuadores
1407289

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Diodo Z, longitud de cable: 5 m, para aplicaciones exteriores, con tornillo central de acero de ley y junta adicional de silicona (roja)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección frente a la corrosión de todas las piezas metálicas expuestas mediante el uso de acero inoxidable 1.4404
Sumamente robusto: resistente a aceite, UV y ozono, aguanta temperaturas entre los -20 °C ... +85 °C
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo