SAC-3P- 1,5-600/M 8FR FB
-
Cable para sensores/actuadores
1406481
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PP-EPDM sin halógenos, gris RAL 7035, extremo de cable libre, a Hembra acodado M8, codificación: A, longitud de cable: 1,5 m, Diseño higiénico, con moleteado de plástico
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Industria alimentaria |
Número de polos | 3 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Material junta | FKM |
Material cuerpo de agarre | PP |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | PP |
Material conexión por tornillo | Polipropileno |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,2 Nm (Conector enchufable M8) |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra acodado M8 |
Número de polos | 3 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 1,5 m |
PP sin halógenos, gris [600] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 19 kg/km |
Número de polos | 3 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PP sin halógenos, gris [600] |
Construcción del conductor cable de señales | 32x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 24 |
Sección de línea | 3x 0,25 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,17 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PP-EPDM |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7035 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,80 mm |
Cableado total | 3 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 40 mm |
Resistencia máx. del conductor | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC (Prueba spark) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±270 °/m, Ciclos de torsión: ≥4000000, Frecuencia de torsión: máx.25 Ciclos de torsión/min |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Otras resistencias | Resistente a bobinas e impactos fríos (según DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Características especiales | Conforme a FDA según FDA 21 CFR 177.2600 |
muy flexibles | |
apto para cadenas portacables | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
M8 | |
Denominación de norma | Conector enchufable M8 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-104 |
Denominación de norma | Conformidad del material |
Normas/disposiciones | FDA 21 CFR 177.2600 |
Código de artículo | 1406481 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1BBA |
GTIN | 4046356780490 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 38,64 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38,6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,587 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Gracias a su color claro puede reconocer rápidamente la suciedad.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg