SAC-12P-40,0-PVC/FS SCO
-
Cable para sensores/actuadores
1445258
Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Hembra recta M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: 40 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Número de polos | 12 |
Número de salidas de cable | 1 |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuZn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corriente nominal IN | 1,5 A |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión 1 | |
Construcción | extremo de cable libre |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 SPEEDCON |
Número de polos | 12 |
Sistema de bloqueo | SPEEDCON |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | 40 m |
PVC negro [PVC] | |
Esquema de dimensiones |
|
Número de polos | 12 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
Construcción del conductor cable de señales | 18x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 12x 0,14 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,80 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, negro, violeta, gris/rosa, rojo/azul |
Cableado total | 12 hilos cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | > 10 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 250 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V AC |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 29 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 87 mm |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
-25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) | |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1445258 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 25 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | AF1CGA |
GTIN | 4063151830311 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.943 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg