UL listado
ID de homologación: FILE E 335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 48 V | 6 A | ||
Datos | 50 V | 0,5 A |
UL listado
ID de homologación: E221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 48 V | 6 A | ||
Datos | 50 V | 0,5 A |