SAC-5P-MINMS/15,0-928/MINFS DN
-
Cable de sistema de bus
1417715
Cable de sistema de bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, gris RAL 7001, Conector recta 7/8"-16UNF, codificación: A, a Hembra recta 7/8"-16UNF, longitud de cable: 15 m, Conector enchufable sin apantallar
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Tipo de sensor | DeviceNet™ |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Sistema bus | DeviceNet™ |
| Tipo de señal/categoría | DeviceNet™ |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Tensión nominal UN | 30 V |
| Corriente nominal IN | 5,2 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material junta | TPU |
| Material cuerpo de agarre | TPU |
| Material contacto | CuZn |
| Material superficie del contacto | Au |
| Material soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
| Asignación de conexiones | |
| Contacto | Color (denominación de señal) | Contacto (opcional) | 1 (Conector) | SR (Pantalla) | 1 (Hembra) |
| 2 (Conector) | RD (V+) | 2 (Hembra) | |
| 3 (Conector) | BK (V-) | 3 (Hembra) | |
| 4 (Conector) | WH (CAN_H) | 4 (Hembra) | |
| 5 (Conector) | BU (CAN_L) | 5 (Hembra) | |
| Conexión 1 | |
| Construcción | Conector recta 7/8"-16UNF |
| Número de polos | 5 |
| Tipo de codificación | A (Estándar) |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra recta 7/8"-16UNF |
| Número de polos | 5 |
| Longitud del cable | 15 m |
| Cable DeviceNet Trunk [928] | |
| UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cable DeviceNet Trunk [928] |
| Diseño de conductores | 2xAWG18 (señal) + 2xAWG15 (potencia) |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,26 mm |
| Línea de señales AWG | 18 |
| Construcción del conductor alimentación de tensión | 19x 0,34 mm |
| Alimentación de tensión AWG | 15 |
| Sección de línea | 2x 1 mm² (Par de datos) |
| 2x 1,7 mm² (Fuente de alimentación) | |
| 1x 1 mm² (Conductor de referencia) | |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 3,8 mm (Par de datos) |
| aprox. 2,7 mm (Fuente de alimentación) | |
| Diámetro exterior del cable | 12,20 mm ±0,3 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado (Par de datos) |
| PVC (Fuente de alimentación) | |
| Conductor individual, color | rojo-negro, azul-blanco |
| Cableado de pares | 2 conductores como par |
| Tipo de apantallamiento de pares | Hoja de aluminio revestida de plástico, lado de aluminio exterior |
| Cableado total | 2 pares y un conductor de referencia para el alma |
| Cubierta visual de pantalla | 70 % |
| Resistencia de aislamiento | > 5 GΩ*km |
| Impedancia característica | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| Capacidad de servicio | nom. 40 nF |
| Tensión nominal Cable | < 600 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 61 mm |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Según UL 1581 (Cable Flame) | |
| según IEC 60332-3-24 | |
| Resistencia al aceite | UL 1581 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 80 °C (macho / hembra) |
| Código de artículo | 1417715 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF1FDD |
| GTIN | 4046356540032 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 3.072 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.072 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg